• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80415

RFID etiket

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

RFID etiket

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 90
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 896
Hafıza tipi EEPROM
Çip tipi ICODE SLIX
Blok sayısı 28
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 5,4
Montaj şekli Sıkı oturmalı gövde; Metale kurulum
Boyutlar [mm] Ø 10,3 / L = 4
Malzemeler Gövde: PPA GF30; epoksi reçine
Açıklamalar
Paket miktarı 10 adet