• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Mesafeyi artırmak için anten adaptörleri
  5. E80392

Hareket hızını artıracak RFID anten adaptörü

E80392

ANT-AMP/490x40/KQ

Hareket hızını artıracak RFID anten adaptörü

E80392

ANT-AMP/490x40/KQ

  • RFID antenlerin hareket hızını artırmak için
  • Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...60
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 370,5
Malzemeler POM
Sıkıştırma torku [Nm] 0,5
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Tag E80371 (30 mm)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80392 30 mm
Tag E80384 (50 mm)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80392 50 mm
Tag E80320 (ISO-Card)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80392 75 mm