• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Mesafeyi artırmak için anten adaptörleri
  5. E80391

Mesafeyi artırmak için RFID anten adaptörleri

E80391

ANT-AMP/136x76/KQ

Mesafeyi artırmak için RFID anten adaptörleri

E80391

ANT-AMP/136x76/KQ

  • RFID antenlerinin menzilini arttırmak için
  • Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...60
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 110
Malzemeler PVC
Sıkıştırma torku [Nm] 0,5
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Tag E80371 (30 mm)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80391 40 mm
Tag E80384 (50 mm)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80391 70 mm
Tag E80320 (ISO-Card)
Anten metalsiz algılama mesafesi
ANT515 / ANT516 + E80391 80 mm