• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80384

RFID etiket

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

RFID etiket

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

  • RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
  • İşlenecek parça tarşıyıcının ve ürünlerin güvenilir şekilde kodlanması
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 90
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 1024
Hafıza tipi EEPROM
Çip tipi ICODE SLIX
Blok sayısı 28
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 11,55
Montaj şekli metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar [mm] Ø 50 / L = 3
Malzemeler PPA siyah
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 65
ANT513 / DTI513 / DTC510 90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 190