• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80382

RFID etiket

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

RFID etiket

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

  • RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
  • Ürünlerin ve iş parçası taşıyıcılarının güvenilir şekilde programlanması için
  • Kendinden yapışan etiket
  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 50
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 896
Hafıza tipi EEPROM
Çip tipi ICODE SLIX
Blok sayısı 28
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -20...50
Testler / Onaylar
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 514
Montaj şekli metal olmayan malzemelere montaj; (kendinden yapışkanlı)
Boyutlar [mm] 30 x 65 x 0,1
Malzemeler PP; kendinden yapışkanlı: HL2
Açıklamalar
Paket miktarı 500 adet
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 50
ANT513 / DTI513 / DTC510 65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 35
ANT600 / DTI600 130