• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80381

RFID etiket

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

RFID etiket

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

  • RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
  • İşlenecek parça tarşıyıcının ve ürünlerin güvenilir şekilde kodlanması
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
  • ce
  • ukca
Uygulama
Montaj Metal ve metal olmayan malzemelere montaj
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 125
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 896
Hafıza tipi EEPROM
Çip tipi ICODE SLIX
Blok sayısı 28
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...125
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1,6
Montaj şekli Metal ve metal olmayan malzemelere montaj
Boyutlar [mm] Ø 4,35 / L = 3,6
Malzemeler PPA GF30; epoksi reçine dolgulu
Açıklamalar
Paket miktarı 10 adet
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 10
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -