• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80380

RFID etiket

E80380

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

RFID etiket

E80380

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

  • RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
  • İşlenecek parça tarşıyıcının ve ürünlerin güvenilir şekilde kodlanması
  • FRAM bellekli - sınırsız okuma/yazma çevrim sayısı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 90
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 65536
Hafıza tipi FRAM
Çip tipi MB89R112
Blok sayısı 256
Blok alanı [Byte] 32
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü sınırsız
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 3,85
Montaj şekli metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar [mm] Ø 30 / L = 3
Malzemeler PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 30
ANT600 / DTI600 115