• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80377

RFID etiket

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

RFID etiket

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

  • RFID etiket 13,56 MHz - ISO15693
  • İşlenecek parça tarşıyıcının ve ürünlerin güvenilir şekilde kodlanması
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 90; (test süresi: 1 x 100 h)
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
Bellek boyutu [bit] 2528
Hafıza tipi EEPROM
Çip tipi ICODE SLIX
Blok sayısı 28
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 8
RFID standardı ISO 15693
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
Radyo onayı ISO 15693
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2,9
Montaj şekli metal olmayan malzemelere montaj; (bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar [mm] Ø 20 / L = 3
Malzemeler PPA
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 14
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 110