• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80361

RFID etiket

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

RFID etiket

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

  • RFID etiket 125 kHz - Hitag S
  • İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 140; (test süresi: 1 x 100 h)
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 0,125
Bellek boyutu [bit] 1984
Blok sayısı 62
Blok alanı [Byte] 4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte] 4
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 68
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 5
Boyutlar [mm] Ø 30 / L = 2,5
Malzemeler PA 6 siyah
Açıklamalar
Açıklamalar
gıdada kullanılabilir
En yüksek sıcaklık 1 x 100 h
Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h
şok 6 Achsen je 2000 Schocks
titreşim (vibrasyon) 3 Achsen je 2,5 h
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama Okuma Yazma
ANT512 Ön taraf 60 55
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir.
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir.