• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80320

RFID etiket

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID etiket

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID etiket 125 kHz - Q5
  • İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
  • Plastik taşıyıcı ile kurulum için uygun
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -35...50
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 50
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 0,125
Bellek boyutu [bit] 224
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -35...50
Depolama sıcaklığı [°C] -35...50
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 2854
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 6,9
Gövde ISO-Card
Boyutlar [mm] 54 x 86 x 1
Malzemeler PVC beyaz
Açıklamalar
Açıklamalar
En yüksek sıcaklık 1 x 24 h
Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama Okuma Yazma
DTA100 Üstten 18...60 18...60
DTA101 Üstten 18...60
DTA200 Ön taraf 60 60
DTA201 Ön taraf 60
DTA300 Ön taraf 90 90
DTA301 Ön taraf 90
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir.
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir.