• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80318

RFID etiket

E80318

ID-TAG/D30X2.15/01

RFID etiket

E80318

ID-TAG/D30X2.15/01

  • RFID etiket 125 kHz - Q5
  • İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
  • Plastik ve metal taşıyıcılarla montaj için uygun
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -25...70
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 130; (test süresi: 1 x 100 h)
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 0,125
Bellek boyutu [bit] 224
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Depolama sıcaklığı [°C] -40...90
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 2854
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 3,3
Boyutlar [mm] Ø 30 / L = 2,2
Malzemeler PC siyah
Açıklamalar
Açıklamalar
En yüksek sıcaklık 1 x 100 h
Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h
şok 6 Achsen je 2000 Schocks
titreşim (vibrasyon) 3 Achsen je 2,5 h
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama Okuma Yazma
DTA100 Üstten 15...40 15...40
DTA101 Üstten 15...40
DTA200 Ön taraf 55 55
DTA201 Ön taraf 55
DTA300 Ön taraf 80 80
DTA301 Ön taraf 80
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir.
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir.