RFID etiket
E80312
ID-TAG/D12X2/01
RFID etiket
E80312
ID-TAG/D12X2/01
- RFID etiket 125 kHz - Q5
- İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
- Plastik ve metal taşıyıcılarla montaj için uygun
Uygulama
Uygulama | Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması |
---|---|
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] | -25...85 |
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] | 160; (test süresi: 1 x 35 h) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 0,125 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 224 |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...130 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 2854 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2,05 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 12 / L = 2 |
Malzemeler | PPS siyah |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama | Okuma | Yazma | ||
DTA100 | Üstten | 5...20 | 5...20 | |
DTA101 | Üstten | 5...20 | – | |
DTA200 | Ön taraf | 25 | 25 | |
DTA201 | Ön taraf | 25 | – | |
DTA300 | Ön taraf | 40 | 40 | |
DTA301 | Ön taraf | 40 | – |
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir. | |
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir. |