• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. ID etiketler
  5. E80311

RFID etiket

E80311

ID-TAG/M18X1/01

RFID etiket

E80311

ID-TAG/M18X1/01

  • RFID etiket 125 kHz - Q5
  • İşlenecek parça taşıyıcının güvenilir kodlaması
  • Metalin içine düz montaj için uygun
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Montaj metale montaj
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C] -25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C] 160; (test süresi: 1 x 35 h)
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 0,125
Bellek boyutu [bit] 224
Maks. okuma döngüsü sınırsız
Maks. yazma döngüsü 100000
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Depolama sıcaklığı [°C] -25...130
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 2854
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 9,85
Gövde Diş yapısı
Montaj şekli Vidalı montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 16,2
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Dişli gövde: PBT turuncu
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
En yüksek sıcaklık 1 x 35 h
Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h
şok 6 Achsen je 2000 Schocks
titreşim (vibrasyon) 3 Achsen je 2,5 h
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
okuma/yazma aralığı (mm)
ID etiketi konumlama Okuma Yazma
DTA100 Üstten 5...20 / 8* 5...20 / 8*
DTA101 Üstten 5...20 / 8*
DTA200 Ön taraf 25 25
DTA201 Ön taraf 25
DTA300 Ön taraf 40 40
DTA301 Ön taraf 40
Bütün değerler durağan okuma/yazma işlemleri için geçerlidir.
Yorumsuz göstergeler metal olmayan ortamlardaki kimlik etiketlerin (ID tag) kurulumu ile ilgilidir.
*) Kimlik etiketi (ID tag) metal içine gömme montajlı