• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Dökme kablo
  4. Yassı kablo
  5. E74005

AS-Interface yassı kablo

E74005

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

AS-Interface yassı kablo

E74005

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

  • AS arayüzü ağlarında güvenilir sinyal iletimi için
  • Yalıtım kaydırma teknolojisi ile bileşenlerin bağlantısı
  • Özel şeklinden dolayı ters polarite koruması
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Halojensiz
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 26,5...31,6 DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 7744
Açıklamalar
Açıklamalar
100 m makaraya sarılı
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, EPDM, Halojensiz, sarı; 2 x 1,5 mm²