• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. AS-i arayüzü için aksesuarlar
  4. Modül alt parçaları için aksesuarlar
  5. E73006

DIN ray adaptörü

E73006

mounting plate M8 short

DIN ray adaptörü

E73006

mounting plate M8 short

  • AS arayüzü CompactLine M8 modüllerinin kurulumu için
  • DIN rayı kurulumu için komple set
  • Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn CompactM8 modüller için
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 43,6
Boyutlar [mm] 88,5 x 1,5 x 30
Malzemeler Montaj levhası: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); DIN ray parçası: paslanmaz çelik (1.4310 / 301); dişli rakor: V2A paslanmaz çelik (1,4567 / 304Cu)
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
rondela
yaylı rondela
vida: 1 x M4 x 20
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet