• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. E70471

AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

E70471

Flat cable connector M12

AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

E70471

Flat cable connector M12

  • AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
  • AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
  • Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Alternatif kodlar: E75471 Ürün karşılaştırması: E70471 / E75471 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Üretimi devam etmiyor
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 15,6
Malzemeler Conta: EPDM; Gövde: PA; O-Ring: EPDM; Vidalar: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); bağlantı pinleri: bronz altın kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm] 0,35
Açıklamalar
Açıklamalar
çevresel conta gerektirmez
bağlantı somun mandalla kilitlenmez
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)