• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Mounting adapters
  5. E43344

SMS boru bağlantısı proses adaptörü

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

SMS boru bağlantısı proses adaptörü

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Uygulama
Dizayn sızıntı delikli
Dayanma basıncı [bar] 16
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 570,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı SMS boru bağlantısı DN50 (2")
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz < 0,8 / 8
Sızdırmazlık metalden PEEKe
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H3
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet