• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Seviye sensörleri için koaksiyel borular
  5. E43336

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43336

LR COAX TUBE G3/4 L800

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43336

LR COAX TUBE G3/4 L800

  • Düşük iletkenliğe sahip malzemelerde kullanım için
  • Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
  • Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
  • Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
Uygulama
Dizayn Seviye sensörleri için LR
Ortam sıcaklığı [°C] -40...200
Dayanma basıncı [bar] 16
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 475
Malzemeler Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber
Sensör bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 İç diş
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 dış dişli
Uzunluk L [mm] 800
Aksesuarlar
Parçalar
Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Koaksiyel borular için merkezleme parçası: 1, E43222
Açıklamalar
Açıklamalar
DNV GL koşullarında kullanıldığında ek bir merkezleme parçası gereklidir
Paket miktarı 1 adet