• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Seviye sensörleri için koaksiyel borular
  5. E43320

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43320

LR COAX TUBE G3/4 L450

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43320

LR COAX TUBE G3/4 L450

  • Düşük iletkenliğe sahip malzemelerde kullanım için
  • Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
  • Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
  • Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
Uygulama
Dizayn Deliksiz modeller, Seviye sensörleri için, LR
Ortam sıcaklığı [°C] -40...200
Dayanma basıncı [bar] 16
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 289
Malzemeler Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301)
Sensör bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 İç diş
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 dış dişli
Uzunluk L [mm] 450
Aksesuarlar
Parçalar
Conta: 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet