• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kaynaklı adaptör
  5. E43315

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E43315

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E43315

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

  • Proses sensörleri için kaynak adaptörü
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Yüksek basınç direnci
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Uygulama
Dizayn sızıntı delikli
Dayanma basıncı [bar] 50
Basınç değerlendirme notu
sensör - adaptör bağlantısı için
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 50
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 215
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 45 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet