Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E43300
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E43300
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | tanklar için | |
---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 75 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 168 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 30 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|