• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Seviye sensörleri için koaksiyel borular
  5. E43219

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

Seviye sensörleri için koaksiyel boru

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

  • Düşük iletkenliğe sahip malzemelerde kullanım için
  • Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
  • Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
  • Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
  • crn
Uygulama
Dizayn Seviye sensörleri için LR
Ortam sıcaklığı [°C] -40...200
Dayanma basıncı [bar] 16
Vakum dayanımı [mbar] -1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 16
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 440
Malzemeler Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301)
Sensör bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 İç diş
Proses bağlantısı dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli
Uzunluk L [mm] 700
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet