• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Seviye sensörleri için flanşlar
  5. E43206

Seviye sensörleri için düz flanş

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

Seviye sensörleri için düz flanş

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

  • Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
  • Tank kapağına basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
  • Plastik kapaklı konteynerlerde işletim için gereklidir
Uygulama
Dizayn Seviye sensörleri için LR
Montaj DIN 24557' ye göre
Tank basıncı [bar] -1...16
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...80
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 266,8
Montaj şekli DIN 24557' ye göre
Malzemeler Flanş: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Conta: NBR
Sıkıştırma torku [Nm] < 40
Sensör bağlantısı dişli bağlantı 3/4" NPT İç diş
Proses bağlantısı Flanş Ø 90 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet