• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. LR seviye sensörleri için problar
  5. E43203

Seviye sensörleri için prob

E43203

LR PROBE L240

Seviye sensörleri için prob

E43203

LR PROBE L240

  • Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletimi için gereklidir
  • Sulu malzemenin güvenilir tespiti için
  • Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
  • Soğutucu emülsiyonlar, temizleme sıvıları ya da çok kirli suya uygun
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn Seviye sensörleri için LR
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] 240
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 102,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm] 4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet