• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Seviye sensörleri için flanşlar
  5. E43202

Seviye sensörleri için düz flanş

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

Seviye sensörleri için düz flanş

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

  • Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
  • Tank kapağına basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
Uygulama
Dizayn Seviye sensörleri için LR
Tank basıncı [bar] -1...16; (kullanılan contaya bağlı)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 196,4
Malzemeler Flanş: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Sıkıştırma torku [Nm] 6...9
Sensör bağlantısı dişli bağlantı G 3/4 İç diş
Proses bağlantısı Flanş Ø 80 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet