• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Mobil kameralar için ara kablolar
  5. E3M152

Bağlantı kablosu

E3M152

CONNECTION CABLE M12 11M

Bağlantı kablosu

E3M152

CONNECTION CABLE M12 11M

  • Mobil bir 3B kameranın bir ekrana güvenilir şekilde bağlanması
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 25 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı III
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Koruma IP 67; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 562,5
Malzemeler Gövde: PUR; Conta: FKM; bağlantı pinleri: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 60 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 11 m, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 3 x 0,25 mm²
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)