• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Mobil kameralar için ara kablolar
  5. E3M132

Soketli bağlantı kablosu

E3M132

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Soketli bağlantı kablosu

E3M132

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

  • Video çıkışlı mobil kameraların güvenilir bağlantısı
  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 25 AC / < 60 DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 309,7
Boyutlar [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9
Malzemeler PUR
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi çinko döküm
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 30 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı