• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30513

Conta

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

Conta

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Uygulama
Dizayn Proses bağlantılı cihazlar için G ½
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -5...200
Testler / Onaylar
Standart DIN EN ISO 1179-2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2,05
İç çap [mm] 18,5
Dış çap [mm] 23,9
Malzemeler FFKM
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet