• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30511

O-Ring

E30511

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE

O-Ring

E30511

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...150
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1,85
İç çap [mm] 16,4
Dış çap [mm] 18,4
Malzemeler EPDM
Açıklamalar
Paket miktarı 5 adet