Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30503
WELDING ADAPT G1/4
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
- Endüstriyel ortamlarda kullanım için
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 480 | |
---|---|---|
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 195,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 35 mm |
Sızdırmazlık | Conta |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|