• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30492

Conta

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

Conta

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Uygulama
Dizayn Proses bağlantılı cihazlar için G ½
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -15...200
Testler / Onaylar
Standart DIN EN ISO 1179-2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 3,4
İç çap [mm] 18,5
Dış çap [mm] 23,9
Malzemeler FKM
Açıklamalar
Paket miktarı 5 adet