• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30145

Conta

E30145

SEAL RING FKM G1/4

Conta

E30145

SEAL RING FKM G1/4

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] -30...200
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 4
İç çap [mm] 11,6
Dış çap [mm] 16,5
Malzemeler FKM
Sensör bağlantısı G 1/4 dış dişli
Açıklamalar
Paket miktarı 10 adet