• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Koruma camları
  5. E21166

Gıda endüstrisi için plastik koruma çerçevesi

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

Gıda endüstrisi için plastik koruma çerçevesi

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • Ön panelin kirlenme ve hasara karşı etkin korunması
  • Yiyecek/içecek endüstrisinde süreç güvenilirliği sağlar
  • Sensörün darbe ve sarsıntılara karşı güvenli korunması
  • Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 42,7
Boyutlar [mm] 57 x 42 x 4,9
Malzemeler Gövde: çinko döküm siyah; Optik: PMMA
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet