Görüntü sensörleri için difüzör (dağıtıcı)
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
Görüntü sensörleri için difüzör (dağıtıcı)
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
- Ön panelin kirlenme ve hasara karşı etkin korunması
- Sensörün darbe ve sarsıntılara karşı güvenli korunması
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Nesne tanıma sensörleri ve O2D, O2I tipi 1B/2B kod okuyucuları
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39,35 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm siyah; Optik: PMMA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|