• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Y-ayırıcılar
  4. Y-ayırıcılar
  5. E12529

Y-dağıtıcı

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Y-dağıtıcı

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 60 AC/DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 37,1
Malzemeler PUR siyah
Kalıp-gövde malzemesi PUR, Halojensiz
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, Halojensiz; Kontaklar: altın kaplamalı
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, Halojensiz; Kontaklar: altın kaplamalı