• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj levhaları
  5. E12526

Hedef diskler için ara parça

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

Hedef diskler için ara parça

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

  • Çeyrek tur aktüatörlerde kullanım için
  • Diskin yüksekliğini arttırmak için
  • Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
Uygulama
Dizayn Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Montaj yükseklik kompanzasyonu 10 mm
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 13,2
Malzemeler PA 6 siyah; vida: paslanmaz çelik
Aksesuarlar
Parçalar
yarım yuvarlak başlı vida: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet