• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Aktüatörler, hedefler, mıknatıslar ve etiketler
  4. Hedef disk
  5. E12516

Vana aktuatörleri için hedef disk

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

Vana aktuatörleri için hedef disk

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

  • Ventil konumlarını izleme için
  • Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
  • Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
  • Temassız, kendini temizleyen sistem
  • Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Uygulama
Dizayn Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 58
Hedef disk çapı [mm] 53
Boşluk [mm] 80
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] 30
Malzemeler Hedef disk: PA 6 siyah; metal parçalar: paslanmaz çelik
Sıkıştırma torku [Nm] 2,5...3
Aksesuarlar
Parçalar
yarım yuvarlak başlı vida: 1 x M6 x 16, paslanmaz çelik EN ISO 7380-2:2011
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet