• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ethernet için ara kablolar
  5. E12422

Ethernet bağlantı kablosu

E12422

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Ethernet bağlantı kablosu

E12422

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

  • Sensörün parametre ayar arabirimine bağlantı için
  • Güvenilir sinyal aktarımı için
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo
Dizayn Ethernet kablo, D-kodlu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...90
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 66,1
Boyutlar [mm] 15 x 15 x 47,3
Malzemeler TPU
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 0,5 m, PVC, yeşil, ekranlı; 4 x 0,34 mm²
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı