• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. E11593

Bağlantı kablosu

E11593

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

Bağlantı kablosu

E11593

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS

  • CAN bus katılımcıları için güvenilir bağlantı teknolojisi
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama CAN Bus
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...80
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 176,5
Boyutlar [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler PUR
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 5 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 7,2 mm, ekranlı; burulmuş; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / burulmuş + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / burulmuş
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm