• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Sinyalizasyon ve gösterge
  4. İzleme işlevli göstergeler
  5. DX2042

Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DX2042

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DX2042

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

  • Dokunmatik, net okunabilir renkli ekran
  • Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
  • Analog standart sinyallerle sensörlerin güvenilir şekilde izlenmesi
  • Serbestçe ölçeklenebilir gösterge değerleri ve sinyal kombinasyonları
  • Sınır değerlerini güvenilir bir şekilde izlemek için devre çıkışı
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116
Uygulama
Uygulama analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] 50...60
Çalışma gerilimi [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] 100
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 4
Girişler
Analog girişlerin sayısı 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog giriş (akım) [mA] 0...20
Analog giriş (gerilim) [V] -10...10
Analog girişin çözünürlüğü 16 bit
Kesin analog giriş [%] 0,1
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 4
Aşırı yük koruması evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 65
Koruma sınıfları IP 20
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 350,5
Montaj şekli panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116
Malzemeler Noryl UL94-V-0
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran
Elektriksel bağlantı
Bağlantı vidalı klemens: