• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Sinyalizasyon ve gösterge
  4. Aydınlatma ve sinyalizasyon için LED şeritler
  5. DV1003

LED şeridi RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LED şeridi RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • Bağımsız bağlantılar ile aktif hale getirilebilen kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz renkte LEDler
  • IP 68 koruma sınıfına sahip son derece sağlam, tam muhafazalı tasarım
  • Bükümlü veya düz kurulum
  • Yüksek ışık verimi için güçlü LED' ler
  • ce
Uygulama
Uygulama sinyalleme makine koşulları
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 21,6...26,4 DC
Nominal gerilim DC [V] 24; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] 1200
Renk sıcaklığı [K] 4000
Işık akısı [lm] kırmızı: 101,2; yeşil: 188,8; mavi: 37; beyaz: 285,2
Işık akısı notu [lm]
ışık akısı göstergeleri 1 metrelik LED şeridini ifade eder
Ortalama ömür [h] 30000
Girişler
Dijital girişlerin devresi 24 V PNP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...45
Maksimum bağıl nem [%] 90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 68
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
Onay IEC 62471; IEC 62031
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 90,1
Boyutlar [mm] 765 x 14,2 x 4,5
Malzemeler TPU
Gösterge / Kontroller
Gösterge
sinyalleme makine koşulları LED, çok-renkli RGB
montaj ışığı LED, beyaz
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m
Soketli: M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler