• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Mobil uygulamalar için CANopen arayüzlü kompakt RFID cihazları
  5. DTM428

CAN özellikli RFID okuma/yazma kafası

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

CAN özellikli RFID okuma/yazma kafası

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
Uygulama
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
ID-TAG mefafesi [mm]
≤ 15
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN
CAN
Protokol CANopen
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 506
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 120,5
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 58
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Koruma kapağı: PPS; kablo fişi: PUR
Sıkıştırma torku [Nm] < 25
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Preoperational Mode 1 x LED, yeşil ışıklar
Operational Mode 1 x LED, yeşil flaş yapma
Hata 1 x LED, kırmızı flaş yapma
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı ışıklar
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,8 m