• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Mobil uygulamalar için CANopen arayüzlü kompakt RFID cihazları
  5. DTM426

CAN arayüzlü ve SAE J 1939 protokollü RFID okuma/yazma kafası

DTM426

DTMHF GBRWCJUS03

CAN arayüzlü ve SAE J 1939 protokollü RFID okuma/yazma kafası

DTM426

DTMHF GBRWCJUS03

  • Düz montaj için RFID okuma/yazma kafası HF
  • Hepsi tek bir ünitede: anten, değerlendirme ve SAE J 1939 arayüzü
  • Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş işletim ısısı aralığı, yüksek şok ve titreşim direnci
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Uygulama
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 100
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 50
ID-TAG mefafesi [mm]
≤ 18
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN
CAN
Protokol J1939
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 475
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 144,5
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 70
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS; LED pencere: PEI
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
CAN haberleşme 1 x LED, kırmızı
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A