• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link Kimlik tanıma sistemleri
  4. RFID 13.56 MHz - IO-Link özellikli RFID antenler
  5. DTI600

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI600

DTRHF HLRWIOUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI600

DTRHF HLRWIOUS03

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • RFID_HF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • iolink
  • cul
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı EU/RED; Japonya; Avusturalya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; ABD; Kanada
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA] < 150
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 400
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 600
ID-TAG mefafesi [mm]
ID-TAG E80384 e göredir. : < 190
ISO kart E80407 referansı : < 230
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 967
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tümsek
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 456
Boyutlar [mm] 120 x 50 x 113
Malzemeler PBT; PC; paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 4 x LED-gösterge, sarı sinyal gücü ID-TAG
Açıklamalar
Açıklamalar
Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A