• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. IO-Link özellikli kompakt RFID cihazları
  5. DTI421

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

DTI421

DTRHF GNRWIOUS03

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • Kurulum, besleme ve yükleme/boşaltma teknolojisi uygulamaları için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Çıkıntılı montaj için RFID okuma/yazma kafası HF
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Güney Afrika; İsrail
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA] < 50
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 180
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 90
ID-TAG mefafesi [mm]
30 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI : ≤ 40
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 967
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 120,5
Gövde Silindirik
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 50
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS; LED pencere: PEI
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
Somun 2 x M18 x 1
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A