• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Saha haberleşme arayüzlü değerlendirme sistemleri
  5. DTE930

RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

  • fcc
  • cul
Uygulama
Radyo onayı ABD; Kanada; Avusturalya; Singapur; Malezya; Endonezya; Meksika; Güney Afrika
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] 700
Çalışma frekansı [MHz] 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Anten bağlantıları 4; (TNC-Ters)
RFID standardı EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
İletim gücü ERP [mW] 2000; (adımlar halinde parametrelenebilir: 1 dB 50mW ... 2W)
Empedans [Ω] 50
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 4
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 500; (max.)
İzleme aralığı
RSSI eşik yazılım ile ayarlanabilir
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Protokol EtherNet/IP
Kullanım tipi Veri iletimi
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Kullanım tipi Parametre ayarı; Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...55
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Radyo onayı FCC Part15
UL onayı
Ta -20...60 °C
Enclosure type IP67
Güç kaynağı SELV
Dosya numarası UL E347020
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 3417,8
Boyutlar [mm] 300 x 300 x 71
Malzemeler Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, sarı/yeşil
4 x LED, çok-renkli programlanabilir
Ses sinyali sesli ikaz cihazı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
LAN Soketli: 1 x M12; kodlama: X
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Power Supply Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar
GPIO Soketli: 1 x M12