• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Fieldbus bileşenleri
  4. RFID 125 kHz - Değerlendirme sistemleri
  5. DTE104

RFID değerlendirme ünitesi LF/HF

DTE104

DTELF/HFABRWENUS00

RFID değerlendirme ünitesi LF/HF

DTE104

DTELF/HFABRWENUS00

  • Ethernet TCP/IP' li RFID değerlendirme birimi
  • RFID antenleri veya dijital I / O'ların bağlantısı için dört kanal ile
  • Antenlerin ifm standart bağlantı kabloları ile bağlantısı
  • Cihaz kurulumu, teşhis ve izleme için optimize Ethernet TCP/IP web sunucu
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Uygulama 4 adete kadar ANT41x/ANT51x tipi okuma/yazma kafaları için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 3000
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 4
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.79
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...85
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
IEC 60028-2-27 15 g 11 ms
Titreşim dayanımı
IEC 60028-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [yıl] 108,28
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 389
Boyutlar [mm] 115 x 46,2 x 85
Malzemeler üst parça: PA Grivory GV5H turuncu; üst parça: TPE; Alt parça: GD-AlSi12
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Güç kaynağı 1 x LED, yeşil
1 x LED, sarı
Ethernet TCP/IP 2 x LED, kırmızı/yeşil
Ethernet 1 x LED, yeşil
1 x LED, sarı
Girişler / Çıkışlar 1 x LED, yeşil
1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapağı: M12, E73004
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Port 1/2 Soketli: 2 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
AUX Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
IO 1...4 Soketli: 4 x M12; kodlama: A