RFID değerlendirme ünitesi LF/HF
DTE103
DTELF/HFABRWECUS00
RFID değerlendirme ünitesi LF/HF
DTE103
DTELF/HFABRWECUS00
- EtherCAT' li RFID değerlendirme birimi
- RFID antenleri veya dijital I / O'ların bağlantısı için dört kanal ile
- Antenlerin ifm standart bağlantı kabloları ile bağlantısı
- Cihaz kurulumu, teşhis ve izleme için optimize Ethernet TCP/IP web sunucu
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Uygulama | 4 adete kadar ANT41x/ANT51x tipi okuma/yazma kafaları için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 3000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
Protokol | EtherCAT |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 108,28 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 394 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Malzemeler | üst parça: PA Grivory GV4H turuncu; üst parça: TPE; Alt parça: GD-AlSi12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT | Soketli: 2 x M12; kodlama: D |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
AUX | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
IO 1...4 | Soketli: 4 x M12; kodlama: A |
---|