• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Endüstriyel uygulamalar için CANopen arayüzlü kompakt RFID cihazları
  5. DTC510

RFID okuma/yazma kafası HF

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

RFID okuma/yazma kafası HF

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Tayvan; Hindistan; Singapur; Çin; Güney Kore; İsrail
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9...32 DC
Akım tüketimi [mA] ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 13,56
RFID standardı ISO 15693
İzleme aralığı
ID-TAG mefafesi [mm]
≤ 60
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN
CAN
Protokol CANopen
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tekrarlayan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 180
Gövde dikdörtgensel
Algılama yüzü 5 pozisyon seçilebilir
Boyutlar [mm] 40 x 40 x 54
Malzemeler Gövde: PA; metal parçalar: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Preoperational Mode 1 x LED, yeşil ışıklar
Operational Mode 1 x LED, yeşil flaş yapma
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı ışıklar
Hata 1 x LED, kırmızı flaş yapma
Açıklamalar
Açıklamalar
Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12, dönebilir, kilitli; kodlama: A