• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. AS-Interface sistemleri ve sensörler
  4. RFID okuma/yazma kafaları
  5. DTA100

AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTA100

DTSLF AARWASUS01

AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTA100

DTSLF AARWASUS01

  • Yönlendirme konveyörlerinde iş parçası taşıyıcılarının güvenilir tanımlanması
  • RFID transponderleri (kimlik etiketleri) temassız okuma ve yazma
  • Kompakt ve düşük maliyetle: Tek gövdede anten ve değerlendirme
  • AS arayüzü ağıyla
  • Üretim hatlarında ve malzeme akış kontrolünde kullanım için
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Çin
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 50
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 0,125
Çıkışlar
Elektriksel yapı AS-i
İzleme aralığı
Geçiş hızı [m/s] < 0,5
Mesafe okuma/okuma kafası önde 200
Mesafe okuma/okuma kafası yanda 200
Mesafe okuma/okuma kafası için not
esas alınan değer, :
Okuma/yazma kafası DTA100
Okuyucu DTA101
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] 400
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] 400
Mesafe yazma/okuma kafası için not
esas alınan değer, :
Okuma/yazma kafası DTA100
Okuyucu DTA101
ID-TAG mefafesi [mm]
Okuma : ≤ 20
statik
Arabirimler
Haberleşme arayüzü AS-i
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...50
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 50295 1999-03
Şok dayanımı
EN 60068-2-29 40 g 6 ms
EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl] 422
AS-i parametreleri
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] 7
AS-i ID kod [hex] 4
AS-i sertifikası 71501
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 104,3
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 55 x 24 x 41
Malzemeler PA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma gerilimi 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 1 x LED, sarı
AS-i veri haberleşme hatası 1 x LED, kırmızı
Açıklamalar
Açıklamalar
Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A